欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电动环链葫芦的特点与用途、种类

  • 2024.04.01 11:50:56
  • 米思米
  • 3097

 电动环链葫芦                                                                                                                                              

这是一种结合了起重链减速机构、制动机构的装置,用于提升重物。


电动环链葫芦的特点与用途、种类


特点

· 这种装置使用电动机让与起重链条啮合的链轮减速旋转,从而实现提升和降低货物的目的。

· 比钢丝绳葫芦更小、更轻。

· 可以与横移装置组合使用。(减速小车型、普通小车型、电动小车型)

 

米思米推荐商品:单相环链电动葫芦 100KG

商品型号:KITO-ED10ST-3M

电动环链葫芦的特点与用途、种类

用途

用于产品组装、模具安装等需要精密定位的吊装作业。


电动环链葫芦的特点与用途、种类


电动环链葫芦的种类

悬挂型

普通小车型


电动环链葫芦的特点与用途、种类


电动环链葫芦的特点与用途、种类

 

减速小车型

电动小车型


电动环链葫芦的特点与用途、种类

 


电动环链葫芦的特点与用途、种类

 

 

小知识  环链葫芦的用语


· 扬程……能够提升、降低的最大距离

· 吊钩间最小间距……下吊钩提升到上限时到上吊钩载荷支撑点的距离,或从横移轨底面到下吊钩载荷支撑点的距离

· 起重链条……与链轮啮合,用于支撑载荷的环形链条。

· 小车……与卷扬机结合,让重物横向移动的装置


 

要点如下!


· 请确认起吊重量(额定载荷)(kg)。

· 请确认链条长度(扬程)(m)。

· 请确认操作电缆长度(m)。

· 请确认起吊速度(m/min)。

· 请确认电源(100V、200V、非标电压)。


 

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities